Kabelhalterung für Bandkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1572139

Teilenummer
1572139
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel für Bandkabel Farbe lichtgrau Hersteller Teilenummer 543180
Werkstoff Polyvinylidenfluorid Maximale Temperatur(°C) +75 Temperatur(°C) -10
Größe (Höhe)(mm) 10 Größe (Breite)(mm) 30 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25
Produktart Kabelhalterung RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) FCC-30

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelhalterung für Bandkabel, die Teilenummer ist 1572139.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572139.

Technischer Support