Automatischer Abisolierer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12 40 200
12 42 195
12 64 180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge Stoppbereich Länge (min.)
(mm)
Länge Stopp (maximal)
(mm)
Länge
(mm)
Betriebsbereich max. Arbeitsbereich (Durchmesser) max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)
(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)
(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)
(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Passend für Ausführung Gewicht
(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt) Arbeitsbereich Querschnitt (min.)
(mm²)

62.30 €

1 auf Anfrage 3 bis 18 mm3183 - 180,03 - 10 mm²-327 bis 327-10200Kunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel| einfach. mehr- oder fein verdrahtete Leiter mit Kunststoff- oder IsolationKNIPEX 12 402020,03 bis 10 mm²0.03

82.77 €

1 3 Arbeitstage 3 bis 18 mm3183 - 180,03 - 10 mm²-327 bis 327-10195PVC-beschichtete Kabel| alle gängigen Kabel . auch PFE und Radox®KNIPEX 12 421360,03 bis 10 mm²0.03

69.09 €

1 9 Arbeitstage ----0,75 - 2,5 mm² · AWG 19 - 1312 mm (max)1913 bis 1913122.5180PVC-beschichteten Kabel12 64 1801250,75 bis 2,5 mm²0.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Werkzeugstahl Materialeigenschaften temperiert Produktart Automatischer Abisolierer

Technischer Support