Abisolierer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11 01 160
11 02 160
11 05 160
11 06 160
11 06 160 T
11 07 160
11 12 160
11 92 140
12 11 180
12 12 13
12 12 14
12 74 180 SB
13 42 165
13 45 165
13 46 165
16 20 16 SB
16 20 28 SB
16 20 50 SB
16 20 165 SB
16 30 135 SB
16 30 145 SB
16 60 06 SB
16 60 100 SB
16 64 125 SB
16 65 125 SB
16 80 125 SB
16 80 175 SB
16 85 125 SB
16 90 130 SB
16 95 01 SB
16 95 02 SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingenlänge
(mm)
Braid Durchmesser
(mm²)
Härte
(HRC)
Länge Stoppbereich Länge (min.)
(mm)
Länge Stopp (maximal)
(mm)
Länge
(mm)
Werkstoff Materialeigenschaften Betriebsbereich max. Arbeitsbereich (Durchmesser) max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)
(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)
(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)
(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Passend für Ausführung Gewicht
(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt) Arbeitsbereich Querschnitt (min.)
(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)
(mm)

17.67 €

6 3 Arbeitstage -------Werkzeugstahltemperiert⌀ 5,0 mm/10 mm² / AWG 75 mm (max)-7 (max)7510160AbisoliererKunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel11 01 16013110 mm² (max)--

21.30 €

6 3 Arbeitstage -------Werkzeugstahltemperiert⌀ 5,0 mm/10 mm² / AWG 75 mm (max)-7 (max)7510160AbisoliererKunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel11 02 16016510 mm² (max)--

24.91 €

6 3 Arbeitstage -------Werkzeugstahltemperiert⌀ 5,0 mm/10 mm² / AWG 75 mm (max)-7 (max)7510160AbisoliererKunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel11 05 16015710 mm² (max)--

28.54 €

1 3 Arbeitstage -------Werkzeugstahlgehärtet | verchromtmaximal 10 mm². Drähte: ⌀ 5 mm5 mm (max)-7 (max)7510160AbisoliererKunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel| einfach. mehr- oder fein verdrahtete Leiter mit Kunststoff- oder Isolation11 06 16016610 mm² (max)--

35.87 €

1 auf Anfrage -------Werkzeugstahl--5 mm (max)-7 (max)7510160AbisoliererGummibeschichtete Kabel| kunststoffbeschichtete Kabel-16810 mm² (max)--

34.97 €

1 9 Arbeitstage -------Werkzeugstahlverchromt | gehärtet⌀ 5,0 mm/10 mm² / AWG 75 mm (max)-7 (max)7510160VDE- AbisoliererKunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel11 07 16018010 mm² (max)--

20.84 €

6 3 Arbeitstage -------Werkzeugstahlpolieren | gehärtet⌀ 5,0 mm/10 mm² / AWG 75 mm (max)-7 (max)7510160AbisoliererKunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel| einfach. mehr- oder fein verdrahtete Leiter mit Kunststoff- oder Isolation11 12 16015610 mm² (max)--

48.00 €

6 auf Anfrage -------Werkzeugstahlpolieren | gehärtet0,1 - 0,8 mm Durchmesser0,1 bis 0,8 mm---0.8-140AbisoliererKunststoffbeschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel11 92 14099--0.1

62.01 €

1 4 Arbeitstage ----------0,5 bis 2 mm---2--Abisolierer-----0.5

124.26 €

1 9 Arbeitstage -------Werkzeugstahltemperiert(AWG 10. 12. 14. 16. 18. 20)-2010 bis 2010--195AbisoliererPTFE-beschichtete Kabel| Silikonbeschichtete Kabel| Radoxbeschichtete Kabel| Kapton-beschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel12 12 13450---

124.26 €

1 auf Anfrage -------Werkzeugstahlbrüniert(AWG 16. 18. 20. 22. 24. 26)-2616 bis 2616--195AbisoliererSilikonbeschichtete Kabel| Radoxbeschichtete Kabel| PTFE-beschichtete Kabel| Kapton-beschichtete Kabel| gummibeschichtete Kabel12 12 14450---

82.49 €

1 4 Arbeitstage ----------4,4 bis 7,5 mm---7.5-175AbisoliererPUR-beschichteten Sensor/ Stellantrieb - Kabel| PVC-beschichteten Sensor/ Stellantrieb - Kabel| Kabel-120--4.4

37.50 €

6 auf Anfrage --61----Vanadium Elektroofen StahlPolieren-8 bis 13 mm---132.5165AbisoliererKabel | Nassraumkabel-1761,5 bis 2,5 mm²1.58

39.00 €

6 4 Arbeitstage --61----Vanadium Elektroofen Stahlverchromt-8 bis 13 mm---132.5165AbisoliererKabel | Nassraumkabel-1761,5 bis 2,5 mm²1.58

42.43 €

1 auf Anfrage --61----Vanadium Elektroofen Stahlverchromt-8 bis 13 mm---132.5165AbisoliererKabel | Nassraumkabel-1901,5 bis 2,5 mm²1.58

20.20 €

6 3 Arbeitstage ---------4,0 - 16,0 mm Durchmesser4 bis 16 mm---16-130AbisoliererRundkabel16 20 16 SB95--4

20.11 €

6 9 Arbeitstage ---------ø 8.0 - 28.0 mm8 bis 28 mm---28-130AbisoliererRundkabel16 20 2895--8

11.73 €

1 auf Anfrage 80---------------120Abisolierer--85---

21.50 €

6 3 Arbeitstage ---------ø 8.0 - 28.0 mm8 bis 28 mm---28-165AbisoliererRundkabel16 20 16585--8

50.16 €

6 3 Arbeitstage ---------ø 6 - 29 mm6 bis 29 mm---29-135AbisoliererKabel aus PVC. Gummi. Silikon. PTFE16 30 135120--6

57.69 €

6 4 Arbeitstage -------Kunststoff--------150AbisoliererRundkabel-140---

13.16 €

1 3 Arbeitstage ---------RG59. RG6. RG7. RG11------125AbisoliererRG59 | RG6 | RG7 | RG11 | Kabel16 60 06 SB100---

22.03 €

6 3 Arbeitstage ---5 bis 20 mm5205 - 20--Koaxialkabel ⌀ 4,8 - 7,5 mm (Rundkabel 3 x 0,75 mm²)4,8 bis 7,5 mm---7.5-100AbisoliererKoaxialkabel | Kabel16 60 10022--4.8

23.49 €

6 auf Anfrage ---------Flachkabel 12 mm / Rundkabel ⌀ 4 - 13 mm4 bis 13 mm2014 bis 2014132.5125AbisoliererBandkabel| Kabel | Nassraumkabel-480,8 bis 2,5 mm²0.84

41.20 €

6 3 Arbeitstage -0.2 - 4.0-----SpezialstahlTiN | temperiertTo 4,5 bis 10,0 mm4,5 bis 10 mm---104125AbisoliererCAT5- Kabel16 65 125500,2 bis 4,0 mm²0.24.5

22.36 €

6 3 Arbeitstage ---------⌀ 8,0 bis 13,0 mm (zB NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)8 bis 13 mm---13-125AbisoliererKabel | Nassraumkabel-71--8

31.43 €

6 4 Arbeitstage ----------8 bis 13 mm---13-175Abisolierer-----8

41.86 €

6 3 Arbeitstage ---------⌀ 8,0 bis 13,0 mm (zB NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)8 bis 13 mm---134125AbisoliererKabel | Nassraumkabel16 85 125670,2 bis 4,0 mm²0.28

25.73 €

6 3 Arbeitstage ---------⌀ 8,0 bis 13,0 mm (zB NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)8 bis 13 mm---132.5130AbisoliererKabel | Nassraumkabel-471,5 bis 2,5 mm²1.58

36.89 €

6 3 Arbeitstage ----------4,8 bis 13 mm---134135AbisoliererRundkabel | Kabel| Kabel| Kabel-650,2 bis 4 mm²0.24.8

36.89 €

6 3 Arbeitstage ----------4,8 bis 13 mm---134135AbisoliererRundkabel | Kabel| Kabel| Kabel-650,2 bis 4 mm²0.24.8

Loading...

  1. 1

Technischer Support