Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16 40 150
Länge Stoppbereich | 5 mm (max) | Länge Stopp (maximal)(mm) | 5 | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | 25 mm (min) |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 150 | Produktart | Jackenstripperin | Passend für | Rundkabel |
Gewicht(g) | 210 | Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Jackenstripperin, die Teilenummer ist 16 40 150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16 40 150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften