Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6-2271137-2
Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Verbindung (Elemente) | Verlötung | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Sockel. eingebaut | Steckverbinder Standard | Sensoranschluss | Steckverbinder (maximal)(mm²) | 0.50 |
Kontaktmaterial | CuSn (Bronze) | IP-Schutzart | IP68 | Hersteller Teilenummer | 6-2271137-2 |
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 2 |
Nennspannung(V) | 30 | Anzahl der Pins (RJ) | 12 | Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Dichtungsmodell | Anschrauben | Sensor/ Stellantrieb | Geschirmt |
Gewindeart Anschluss | M12 | Modell (Herstellermodell) | 6-2271137-2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder, die Teilenummer ist 6-2271137-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6-2271137-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften