Teilenummer
|
---|
6GK59912AC008AA0 |
6GK59912AF008AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | No. of fibre-optic ports | Type (manufacturer type) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,413.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 GK 5991-2 AC 00-8 AA0 | 140 | 6 GK 5991-2 AC 00-8 AA0 | 140 | ||
1,413.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 GK 5991-2 AF 00-8 AA0 | 145 | 6 GK 5991-2 AF 00-8 AA0 | 145 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +70 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | 2 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 22 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 100 |
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Medienmodul | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 60 | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated |
Product size (height)(mm) | 22 | Product size (depth)(mm) | 100 | Product size (width)(mm) | 60 |
Product type | Media module |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Glasfaseranschlüsse
No. of fibre-optic ports
Type (manufacturer type)
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften