Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ambient temperature (max.) (°C) | Current consumption (A) | Current consumption (mA) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Interfaces (PC/multimedia) | Schnittstellen (PC / Multimedia) | IP-Bewertung | IP rating | Manufacturer part # | Hersteller Teilenummer | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports (x) | No. of 10/100 Mbps ports (x) | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports (x) | Anzahl der Ethernet-Ports | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | No. of fibre-optic ports | No. of SFP ports (x) | Product size (height) (mm) | Product size (depth) (mm) | Product size (width) (mm) | Transfer rate (Mbps) | Type (manufacturer type) | Weight (g) | Working principle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.76 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | +60 | - | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6AG12771AA104AA0 | 0 | - | - | - | - | 45 | 100 | 75 | 10 / 100 | 6 AG 1277-1 AA 10-4 AA0 | 200.0 | Nicht verwalteter Switch | 100 | 45 | 75 | 10 / 100 | 6 AG 1277-1 AA 10-4 AA0 | 200.0 | Unmanaged switch | |
832.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +70 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK51062BD002AC2 | -40 | 6 | - | - | 24 | 125 | 147 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5106-2 BD00-2AC2 | 850.0 | Nicht verwalteter Switch | 147 | 125 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5106-2 BD00-2AC2 | 850.0 | Unmanaged switch | |
1,866.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | +50 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52022BH002BD2 | 0 | 2 | - | - | 24 | 74 | 117 | 100 | 10 / 100 | 6 GK 5202-2 BH00-2BD2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 117 | 74 | 100 | 10 / 100 | 6 GK 5202-2 BH00-2BD2 | 250.0 | Managed switch | ||
708.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52040BA002AF2 | -40 | 4 | - | - | 24 | 73 | 125 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2AF2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 125 | 73 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2AF2 | 250.0 | Managed switch | |
1,574.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52040BA002BF2 | -40 | 4 | - | - | 24 | 73 | 125 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2BF2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 125 | 73 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2BF2 | 250.0 | Managed switch | |
780.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52080BA002AB2 | 0 | 8 | - | - | - | 109 | 117 | 40 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AB2 | 250.0 | Verwalteter Switch | 117 | 109 | 40 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AB2 | 250.0 | Managed switch | |
960.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52080BA002AC2 | -40 | 8 | - | - | 24 | 125 | 147 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AC2 | 520.0 | Verwalteter Switch | 147 | 125 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AC2 | 520.0 | Managed switch | ||
1,426.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | - | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP65|IP67 | 6GK52080HA102AA6 | -40 | 8 | - | - | 24 | 124 | 125 | 90 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 HA10-2AA6 | 1000.0 | Verwalteter Switch | 125 | 124 | 90 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 HA10-2AA6 | 1000.0 | Managed switch | ||
2,906.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP30 | 6GK52122BB002AA3 | -40 | 12 | - | - | 24 | 124 | 125 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5212-2 BB00-2AA3 | 1200.0 | Verwalteter Switch | 125 | 124 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5212-2 BB00-2AA3 | 1200.0 | Managed switch | ||
1,899.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52133BD002TB2 | 0 | 8 | - | - | - | 109 | 117 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5213-3 BD00-2TB2 | 500.0 | Verwalteter Switch | 117 | 109 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5213-3 BD00-2TB2 | 500.0 | Managed switch | |
2,367.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s | IP20 | 6GK52133BF002TB2 | 0 | 8 | - | - | - | 109 | 117 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5213-3 BF00-2TB2 | 500.0 | Verwalteter Switch | 117 | 109 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5213-3 BF00-2TB2 | 500.0 | Managed switch | |
2,800.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | IP20 | 6GK54080PA008AP2 | -40 | - | 8 | - | - | 125 | 147 | 70 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5408-0 PA 00-8 AP2 | 700.0 | Verwalteter Switch | 147 | 125 | 70 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5408-0 PA 00-8 AP2 | 700.0 | Managed switch | ||
4,960.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | IP20 | 6GK54164GS002AM2 | -40 | - | 16 | - | 24 | 125 | 147 | 140 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5416-4 GS 00-2 AT THE 2 | 1250.0 | Verwalteter Switch | 147 | 125 | 140 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5416-4 GS 00-2 AT THE 2 | 1250.0 | Managed switch | ||
6,506.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | IP20 | 6GK55248GS002AR2 | -40 | - | 24 | - | 24 | 305 | 44 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5524-8 GS 00-2 AR2 | 3800.0 | Verwalteter Switch | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5524-8 GS 00-2 AR2 | 3800.0 | Managed switch | ||
7,133.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | +60 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | IP20 | 6GK55248GS004AR2 | -25 | - | 24 | - | 24 | 305 | 44 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5524-8 GS00-4AR2 | 4500.0 | Verwalteter Switch | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5524-8 GS00-4AR2 | 4500.0 | Managed switch | ||
10,226.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +50 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | IP20 | 6GK55268GR003AR2 | 0 | - | 24 | 2|8 | 24 | 305 | 44 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5526-8 GR00-3AR2 | 4400.0 | Verwalteter Switch | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5526-8 GR00-3AR2 | 4400.0 | Managed switch | ||
8,373.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | +50 | RJ45 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | IP20 | 6GK55268GS003AR2 | 0 | - | 24 | 2|8 | 24 | 305 | 44 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5526-8 GS00-3AR2 | 4400.0 | Verwalteter Switch | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5526-8 GS00-3AR2 | 4400.0 | Managed switch |
Loading...
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Netzwerk Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product type | Network switch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ambient temperature (max.)(°C)
Current consumption(A)
Current consumption(mA)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Interfaces (PC/multimedia)
Schnittstellen (PC / Multimedia)
IP-Bewertung
IP rating
Manufacturer part #
Hersteller Teilenummer
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x)
No. of 10/100 Mbps ports(x)
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x)
Anzahl der Ethernet-Ports
Anzahl der Glasfaseranschlüsse
No. of fibre-optic ports
No. of SFP ports(x)
Product size (height)(mm)
Product size (depth)(mm)
Product size (width)(mm)
Transfer rate(Mbps)
Type (manufacturer type)
Weight(g)
Working principle
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften