SCALANCE XR526-8C Industrial Ethernet switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6GK55268GR002AR2
6GK55268GR004AR2
6GK55268GS002AR2
6GK55268GS004AR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Hersteller Teilenummer No. of fibre-optic ports Weight
(g)

9,920.00 €

1 9 Arbeitstage 1.528.84000.04000.0

10,546.67 €

1 8 Arbeitstage 0.8-4700.04700.0

8,053.33 €

1 8 Arbeitstage 1.528.84000.04000.0

8,680.00 €

1 8 Arbeitstage 0.8-4700.04700.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +50 Current consumption(A) RJ45 Derzeitiger Verbrauch(mA) IP20
Schnittstellen (PC / Multimedia) 0 IP rating 24 No. of 10/100 Mbps ports(x) 44
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) 305 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) Industrieller Ethernet-Switch Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) 449
Anzahl der Ethernet-Ports 10 / 100 / 1000 Anzahl der Glasfaseranschlüsse SCALANCE XR 526-8 C No. of SFP ports(x) Verwalteter Switch
Betriebsspannung(V DC) 0:Uninvestigated Product size (height)(mm) 44 Product size (depth)(mm) 305
Product size (width)(mm) 449 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000
Type (manufacturer type) SCALANCE XR 526-8 C Working principle Managed switch

Technischer Support