19-inch switch box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6GK53240BA002AR3
6GK53240BA003AR3
6GK53284SS003AR3
6GK55280AA002AR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Current consumption
(A)
Current consumption
(mA)
Derzeitiger Verbrauch
(mA)
Interfaces (PC/multimedia) IP-Bewertung IP rating Manufacturer part # Hersteller Teilenummer Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports
(x)
No. of 10/100 Mbps ports
(x)
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports
(x)
Anzahl der Ethernet-Ports Anzahl der Glasfaseranschlüsse No. of fibre-optic ports Product size (height)
(mm)
Product size (depth)
(mm)
Product size (width)
(mm)
Transfer rate
(Mbps)
Type (manufacturer type) Weight
(g)

1,840.00 €

1 8 Arbeitstage RJ4510 MBit/s|100 MBit/sIP306GK53240BA002AR324---1274448310 / 1006 GK 5324-0 BA00-2AR32700.04412748310 / 1006 GK 5324-0 BA00-2AR32700.0

1,973.33 €

1 8 Arbeitstage RJ4510 MBit/s|100 MBit/sIP306GK53240BA003AR324---1774448310 / 1006 GK 5324-0 BA00-3AR33300.04417748310 / 1006 GK 5324-0 BA00-3AR33300.0

3,693.33 €

1 8 Arbeitstage RJ4510 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/sIP306GK53284SS003AR3-24--1774448310 / 100 / 10006 GK 5328-4 SS00-3AR33400.04417748310 / 100 / 10006 GK 5328-4 SS00-3AR33400.0

10,693.33 €

1 9 Arbeitstage -10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/sIP206GK55280AA002AR2-2442430587.244910 / 100 / 10006 GK 5528-0 AA 00-2 AR210000.087.230544910 / 100 / 10006 GK 5528-0 AA 00-2 AR210000.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Schnittstellen (PC / Multimedia) 0 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 19 "Schaltkasten
No. of SFP ports(x) Verwalteter Switch Betriebsspannung(V DC) 0:Uninvestigated Product type 19" switch box
Working principle Managed switch

Technischer Support