Teilenummer
|
---|
6GK51240BA002AR3 |
6GK51240BA003AR3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports (x) | No. of fibre-optic ports | Product size (depth) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.25 | 28.8 | 127 | 2700.0 | 127 | 2700.0 | |
936.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.075 | 264 | 177 | 3300.0 | 177 | 3300.0 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP30 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | 24 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 43.6 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 482.6 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XR 124 |
No. of SFP ports(x) | Nicht verwalteter Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 43.6 |
Product size (width)(mm) | 482.6 | Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE XR 124 | Working principle | Unmanaged switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x)
No. of fibre-optic ports
Product size (depth)(mm)
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften