Teilenummer
|
---|
6GK52133BB002AB2 |
6GK52133BB002TB2 |
6GK52133BD002AB2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|
1,899.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | |
1,899.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13 | |
1,899.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 0.54 | Current consumption(A) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP20 | Schnittstellen (PC / Multimedia) | 0 | Hersteller Teilenummer | 28.8 |
No. of 10/100 Mbps ports(x) | 117 | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) | 109 | No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch |
Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 120 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 | No. of fibre-optic ports | 500.0 |
Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE XB 213-3 | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch | Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated |
Product size (height)(mm) | 117 | Product size (depth)(mm) | 109 | Product size (width)(mm) | 120 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 | Type (manufacturer type) | SCALANCE XB 213-3 |
Weight(g) | 500.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften