SCALANCE XR324-4M Industrial Ethernet switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK53244QG101AR2

Teilenummer
6GK53244QG101AR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6,013.33 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Umgebungstemperatur (max.)(°C) 4.2 Current consumption(A) RJ45
Derzeitiger Verbrauch(mA) IP20 Schnittstellen (PC / Multimedia) -40 IP rating 24
IP-Bewertung 8 Hersteller Teilenummer 28.8 No. of 10/100 Mbps ports(x) 43.6
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) 305 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) Industrieller Ethernet-Switch Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) 449
Anzahl der Ethernet-Ports 10 / 100 / 1000 No. of fibre-optic ports 6800.0 Anzahl der Glasfaseranschlüsse SCALANCE XR 324-4 M
No. of SFP ports(x) Verwalteter Switch Betriebsspannung(V DC) 0:Uninvestigated Product size (height)(mm) 43.6
Product size (depth)(mm) 305 Product size (width)(mm) 449 Product type Industrial Ethernet switch
Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000 Type (manufacturer type) SCALANCE XR 324-4 M Weight(g) 6800.0
Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XR324-4M Industrial Ethernet switch, die Teilenummer ist 6GK53244QG101AR2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK53244QG101AR2.

Technischer Support