Teilenummer
|
---|
6AG13082FL104AA3 |
6GK53082FL102AA3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Current consumption (A) | IP-Bewertung | IP rating | Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports (x) | Product size (depth) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,736.69 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | - | - | 8 | 124 | 124 | |
3,760.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | RJ45 | 7 | 1 | 123 | 123 |
Loading...
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | 0.4 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (PC / Multimedia) | -10 | Hersteller Teilenummer | 32 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 125 |
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) | Industrieller Ethernet-Switch | Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) | 120 | Anzahl der Ethernet-Ports | 10 / 100 / 1000 |
No. of fibre-optic ports | 1400.0 | Anzahl der Glasfaseranschlüsse | SCALANCE X308-2 | No. of SFP ports(x) | Verwalteter Switch |
Betriebsspannung(V DC) | 0:Uninvestigated | Product size (height)(mm) | 125 | Product size (width)(mm) | 120 |
Product type | Industrial Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 / 1000 | Type (manufacturer type) | SCALANCE X308-2 |
Weight(g) | 1400.0 | Working principle | Managed switch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Current consumption(A)
IP-Bewertung
IP rating
Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x)
Product size (depth)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften