SCALANCE XB004-1G Industrial Ethernet switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK50041GL101AB2

Teilenummer
6GK50041GL101AB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

507.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Umgebungstemperatur (max.)(°C) 0.52 Current consumption(A) RJ45
Derzeitiger Verbrauch(mA) IP20 Schnittstellen (PC / Multimedia) -10 IP-Bewertung 4
Hersteller Teilenummer 28.8 No. of 10/100 Mbps ports(x) 100 Anzahl der 10/100 Mbit / s-Ports(x) 87
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) Industrieller Ethernet-Switch Anzahl der 10/100/1000 Mbit / s-Ports(x) 45 Anzahl der Ethernet-Ports 10 / 100 / 1000
No. of fibre-optic ports 210 Anzahl der Glasfaseranschlüsse SCALANCE XB004-1G No. of SFP ports(x) Nicht verwalteter Switch
Betriebsspannung(V DC) 0:Uninvestigated Product size (height)(mm) 100 Product size (depth)(mm) 87
Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000
Type (manufacturer type) SCALANCE XB004-1G Weight(g) 210 Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XB004-1G Industrial Ethernet switch, die Teilenummer ist 6GK50041GL101AB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK50041GL101AB2.

Technischer Support