Kabelbefestigungsschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151-27202
151-28210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Kabelbinderbreite (maximal)
(mm)
Farbe Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Montage ⌀ (maximal)
(mm)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1313 mm (max)--151-27202+85-40616.8019-LKCSF1-PA66-BK

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --5Schwarz151-28210--53.3012.5012.50MB2-PA66-BK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid Befestigungsart Schraubenbefestigungsnieten Produktart Kabelhalterung
RoHS-konform Ja

Technischer Support