Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151-01806 |
151-02244 |
151-13606 |
151-30300 |
151-30303 |
151-30404 |
152-11309 |
161-64015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Bündeldurchmesser (fest) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | - | - | - | - | 2.70 | Schwarz | Schraubenbefestigungsnieten | - | 151-01806 | - | - | - | 4.10 | 13 | 13 | MB2AM-PA66-BK | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | Polyamid 6.6 | - | - | - | wetterfest | 4.40 | Schwarz | Schraubbefestigung | selbstklebend | Ja | 151-02244 | +85 | -40 | 3.10 | 3.8 | 19 | 19 | MB3APT-A | ||
43.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | 8 | - | - | - | - | Ecru | Selbstklebend | - | 151-13606 | +85 | -40 | - | 11.50 | - | - | RB8-PA66-NA | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | - | - | - | - | 5 | Schwarz | Schraubenbefestigungsnieten | - | 151-30300 | +85 | -40 | 3.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM0-PA66-BK | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | - | - | - | - | 5 | Weiß | Schraubenbefestigungsnieten | - | 151-30303 | +85 | -40 | 3.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM0-PA66-WH | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | - | - | - | - | 5 | Weiß | Schraubenbefestigungsnieten | - | 151-30404 | +85 | -40 | 4.80 | 6.90 | 9.40 | - | CTM1-PA66-WH | ||
0.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | - | 9.30 | 9,30 mm (max) | + Keilhalterung | wärmestabilisiert | - | Ecru | Abnehmbar | - | 152-11309 | - | - | 5.90 | 10 | 22 | - | TY5K3-PA66HS-NA | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyamid | - | - | - | schlagfest | hitzebeständig | - | - | Schraubenbefestigung | - | 161-64015 | +105 | -40 | - | - | 38 | 38 | HWBASE-PA66HIRHS-BK |
Loading...
Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Bündeldurchmesser (fest)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Farbe
Befestigungsart
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften