Befestigungsteil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
151-01639
151-01643
190-00254
192-10010
192-10020
192-10060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Bündeldurchmesser (min.)
(mm)
Bündeldurchmesser (fest)
(mm)
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel Befestigungsart Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

1.67 €

1 3 Arbeitstage Polyamid6.20-13.706,20 bis 13,70 mmschlagfest | hitzebeständig | UV-beständig | + Zähne und SperrklinkenschlossSchraubenbefestigung151-01639RCA180LM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Polyamid6.20-13.706,20 bis 13,70 mmschlagfest | hitzebeständig | UV-beständig | + Zähne und SperrklinkenschlossSchraubenbefestigung151-01643RCA90SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kunststoff15.60-18.3015,60 bis 18,30 mm--190-00254SNP12A-PA66GF13-BK

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kunststoff-6----192-10010SNP1-PA66GF13-BK

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kunststoff9.30-10.509,30 bis 10,50 mm--192-10020SNP2-PA66GF13-BK

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kunststoff11.700-13.3011.700 bis 13,30 mm--192-10060SNP6-PA66GF13-BK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Befestigungsteil RoHS-konform Ja

Technischer Support