Teilenummer
|
---|
8007 5000 3 |
8007 5001 3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.) | max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser) | max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal) (awg) | max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal) (mm) | max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal) (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Passend für | Gewicht (g) | Arbeitsbereich (Querschnitt) | Arbeitsbereich Querschnitt (min.) (mm²) | Arbeitsbereich Durchmesser (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0,125 bis 0,23 mm | - | - | - | 0.23 | - | - | LWL- Kabel | - | - | - | 0.125 | |
84.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 40 | 26 bis 40 | 26 | - | 0.14 | 135 | PTFE-beschichtete Drähte | 75 | 0,005 bis 0,14 mm² | 0.005 | - |
Loading...
Produktart | Abisolierer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Arbeitsbereich (Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (min.)
max. Arbeitsbereich (AWG- Durchmesser)
max. Arbeitsbereich (AWG- Querschnitt) (maximal)(awg)
max. Arbeitsbereich (Durchmesser) (maximal)(mm)
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Passend für
Gewicht(g)
Arbeitsbereich (Querschnitt)
Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²)
Arbeitsbereich Durchmesser (min.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften