Teilenummer
|
---|
10120666 |
10120668 |
10120669 |
10120670 |
10120671 |
10120672 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 x 0,08 mm² | 10120666 | 6 | 10120666 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 x 0,08 mm² | 10120668 | 10 | 10120668 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 x 0,08 mm² | 10120669 | 12 | 10120669 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 x 0,08 mm² | 10120670 | 14 | 10120670 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 x 0,08 mm² | 10120671 | 16 | 10120671 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 x 0,08 mm² | 10120672 | 20 | 10120672 |
Loading...
AWG | 28 | Farbe | Grau | Kontaktabstand(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.08 | Verpackt | Ja | Produktart | Bandkabel |
RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein | Abmessungen Artikel (Länge)(cm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften