• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

17512 Klauke Zwinge 1 x 6 mm² x 12 mm teilweise isoliert grün 100 Stk.【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17512

Teilenummer
17512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 10 Farbe Grün Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 6 mm² x 12 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 6
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 6 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 17512 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 12 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 17512

Sie befinden sich auf der Seite für 17512 Klauke Zwinge 1 x 6 mm² x 12 mm teilweise isoliert grün 100 Stk., die Teilenummer ist 17512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17512.

Technischer Support