8678 Klauke Zwillingszwinge 2 x 0,25 mm² x 8 mm teilweise isoliert hellblau【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8678

Teilenummer
8678
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.87 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 23 Farbe Hellblau Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DE Querschnitt x Länge 2 x 0,25 mm² x 8 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 0.25
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 2 x 0.25 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 8678 Anzahl der Leiter 2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 15
Produktart Zwillingszwinge Hülsenlänge(mm) 8 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 8678

Sie befinden sich auf der Seite für 8678 Klauke Zwillingszwinge 2 x 0,25 mm² x 8 mm teilweise isoliert hellblau, die Teilenummer ist 8678.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8678.

Technischer Support