Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8688
AWG maximal | 22 | Farbe | Türkis | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | DE | Querschnitt x Länge | 2 x 0,34 mm² x 8 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 0.34 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 2 x 0.34 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | 8688 | Anzahl der Leiter | 2 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15 |
Produktart | Zwillingszwinge | Hülsenlänge(mm) | 8 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | 8688 |
Sie befinden sich auf der Seite für 8688 Klauke Doppelzwinge 2 x 0,34 mm² x 8 mm teilweise isoliertes Türkis, die Teilenummer ist 8688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8688.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften