• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

87514 Klauke Doppelzwinge 2 x 6 mm² x 14 mm teilweise isoliert gelb 100【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

87514

Teilenummer
87514
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 9 Farbe Gelb Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 2 x 6 mm² x 14 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 6
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 2 x 6 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 87514 Anzahl der Leiter 2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 26
Produktart Zwillingszwinge Hülsenlänge(mm) 14 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 87514

Sie befinden sich auf der Seite für 87514 Klauke Doppelzwinge 2 x 6 mm² x 14 mm teilweise isoliert gelb 100, die Teilenummer ist 87514.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87514.

Technischer Support