47210 Klauke Zwinge 1 x 1,50 mm² x 10 mm teilweise isoliert schwarz 1000 Stck【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

47210

Teilenummer
47210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.44 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 16 Farbe Schwarz Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 1 x 1,50 mm² x 10 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 1.5
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 1.50 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 47210 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 16
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 10 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 47210

Sie befinden sich auf der Seite für 47210 Klauke Zwinge 1 x 1,50 mm² x 10 mm teilweise isoliert schwarz 1000 Stck, die Teilenummer ist 47210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47210.

Technischer Support