Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GR1708
AWG maximal | 20 | Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Land Farbcode | FR | Querschnitt x Länge | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) | 0.75 |
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) | 1 x 0.75 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
Hersteller Teilenummer | GR1708 | Anzahl der Leiter | 1 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 13.5 |
Produktart | Aderendhülse | Hülsenlänge(mm) | 8 | Temperaturbereich(°C) | bis zu +105 |
Modell (Herstellermodell) | GR1708 |
Sie befinden sich auf der Seite für GR1708 Klauke Zwinge 1 x 0,75 mm² x 8 mm teilweise isoliert blau 500 Stk, die Teilenummer ist GR1708.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR1708.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften