17518 Klauke Zwinge 1 x 6 mm² x 18 mm teilweise isoliert grün 100 Stk.【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17518

Teilenummer
17518
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 10 Farbe Grün Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 6 mm² x 18 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 6
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 6 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 17518 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 26
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 18 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 17518

Sie befinden sich auf der Seite für 17518 Klauke Zwinge 1 x 6 mm² x 18 mm teilweise isoliert grün 100 Stk., die Teilenummer ist 17518.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17518.

Technischer Support