GR1738 Klauke Zwinge 1 x 2,50 mm² x 8 mm teilweise isoliert grau 500 Stk【500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GR1738

Teilenummer
GR1738
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 14 Farbe Grau Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 2,50 mm² x 8 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 2.5
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 2.50 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer GR1738 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 14.5
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 8 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) GR1738

Sie befinden sich auf der Seite für GR1738 Klauke Zwinge 1 x 2,50 mm² x 8 mm teilweise isoliert grau 500 Stk, die Teilenummer ist GR1738.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR1738.

Technischer Support