47916 Klauke Ferrule 1 x 35 mm² x 16 mm teilweise isoliert rot 50 Stk.【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

47916

Teilenummer
47916
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 2 Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 1 x 35 mm² x 16 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 35
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 35 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 47916 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 30
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 16 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 47916

Sie befinden sich auf der Seite für 47916 Klauke Ferrule 1 x 35 mm² x 16 mm teilweise isoliert rot 50 Stk., die Teilenummer ist 47916.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47916.

Technischer Support