4728 Klauke Zwinge 1 x 1,50 mm² x 8 mm teilweise isoliert schwarz 1000 Stk【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4728

Teilenummer
4728
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 16 Farbe Schwarz Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 1 x 1,50 mm² x 8 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 1.5
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 1.50 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 4728 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 14
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 8 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 4728

Technischer Support