• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

47110 Klauke Ferrule 1 x 1 mm² x 10 mm teilweise isoliert rot 1000 Stk.【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

47110

Teilenummer
47110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.44 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 18 Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 1 x 1 mm² x 10 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 1
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 1 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 47110 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 16
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 10 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 47110

Sie befinden sich auf der Seite für 47110 Klauke Ferrule 1 x 1 mm² x 10 mm teilweise isoliert rot 1000 Stk., die Teilenummer ist 47110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47110.

Technischer Support