• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

8708 Klauke Doppelzwinge 2 x 0,75 mm² x 8 mm teilweise isoliert grau 1000【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8708

Teilenummer
8708
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.93 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 19 Farbe Grau Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode DIN Querschnitt x Länge 2 x 0,75 mm² x 8 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 0.75
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 2 x 0.75 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 8708 Anzahl der Leiter 2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 15
Produktart Zwillingszwinge Hülsenlänge(mm) 8 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 8708

Sie befinden sich auf der Seite für 8708 Klauke Doppelzwinge 2 x 0,75 mm² x 8 mm teilweise isoliert grau 1000, die Teilenummer ist 8708.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8708.

Technischer Support