17410 Klauke Ferrule 1 x 4 mm² x 10 mm teilweise isoliert orange 100 Stk.【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17410

Teilenummer
17410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 12 Farbe Orange Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Land Farbcode FR Querschnitt x Länge 1 x 4 mm² x 10 mm Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²) 4
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²) 1 x 4 Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Hersteller Teilenummer 17410 Anzahl der Leiter 1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 16.5
Produktart Aderendhülse Hülsenlänge(mm) 10 Temperaturbereich(°C) bis zu +105
Modell (Herstellermodell) 17410

Sie befinden sich auf der Seite für 17410 Klauke Ferrule 1 x 4 mm² x 10 mm teilweise isoliert orange 100 Stk., die Teilenummer ist 17410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17410.

Technischer Support