Teilenummer
|
---|
T1904CA036 |
T1904CA037 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | T1904CA036 | T1904CA036 | |
2.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | Weiß | T1904CA037 | T1904CA037 |
Loading...
Bündeldurchmesser (min.)(mm) | 2.50 | Bündel ⌀ (maximal)(mm) | 3.50 | Bündel ⌀ Bereich | 2,50 bis 3,50 mm |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Selbstklebend | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -20 |
Größe (Breite)(mm) | 16.7 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 21 | Produktart | klebbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften