Teilenummer
|
---|
1566995 |
1566996 |
1570217 |
1570218 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 607042 | SH 1997 C163 | |
11.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 607068 | SH 1997 C164 | |
9.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 607015 | SH 1997 C 162 | |
16.93 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 607093 | SH 1997 C165 |
Loading...
Kabelfunktionen | CCAW | Kernlayout | Kupferplattierter Aluminiumkern | Kernlayout(mm) | 27 x 0.19 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | 2 x 0,75 mm² | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.75 | Halogen frei | nein |
Isolierendes Material | PVC | Nennspannung U0(V) | 50 | Nennspannung(V DC) | 70 |
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 2 | Verpackt | Ja | Produktart | Anschlussleitung |
RoHS-konform | Ja | Geschirmt | nein | Pro Meter verkauft | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften