Teilenummer
|
---|
1564361 |
1564537 |
1567173 |
1567174 |
1569082 |
1569083 |
1570252 |
1571729 |
1572762 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter (Teil 1) (x) | Durchmesser (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390019 | 12 | 6.60 | 93030 c 489 | |
27.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 x 0,22 mm² | 0.22 | 607822 | 8 | 5.80 | LiYY/CCA | |
14.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 607607 | 2 | 3.20 | LiYY/CCA | |
19.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 x 0,22 mm² | 0.22 | 607781 | 4 | 5 | LiYY/CCA | |
32.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390018 | 10 | 6.20 | 93030 c488 | |
35.36 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390021 | 16 | 7.30 | 93030 c 491 | |
16.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 x 0,14 mm² | 0.14 | 609701 | 4 | 4 | LiYY/CCA | |
26.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390017 | 6 | 5.40 | 93030 c 487 | |
16.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 0,22 mm² | 0.22 | 1390015 | 2 | 3.60 | 93030 c 486 |
Loading...
Kabelfunktionen | CCAW | Kabelmodell | LiYY | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Kernlayout(mm) | 7 x 0.16 | Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC |
Verpackt | Ja | Produktart | Alarmkabel | RoHS-konform | Ja |
Pro Meter verkauft | nein | Standards | DIN 47100 | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Nein (0) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x)
Durchmesser(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften