Teilenummer
|
---|
1593123 |
1593124 |
1593125 |
1593126 |
539830 |
539848 |
TC-6646416 |
TC-6646420 |
TC-6646424 |
TC-6646428 |
TC-6646432 |
TC-6646436 |
TC-6646440 |
TC-6646444 |
TC-6646448 |
TC-6646452 |
TE-6259184 |
TE-6259188 |
TE-6259736 |
TE-6259740 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Markierungsstift | Farbe | Getriebe | Halogen frei | Industrieprodukte | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Minimale Haltekraft (N) | Temperatur (°C) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Schreibbereich | Breite des Schreibbereichs (mm) | Länge des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unteres Etikett | Ecru | Innen- | Ja | - | Polyamid 6.6 | 50 | 225 | -40 | 4.60 | 200 | TC-MCV-200S203 | 30 x 15 mm | 15 | 30 | |
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unteres Etikett | Ecru | - | Ja | - | Polyamid 6.6 | - | - | -40 | 4.60 | 200 | TC-MCV-200203 | 28 x 13 mm | 13 | 28 | |
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unteres Etikett | Ecru | Innen- | Ja | - | Polyamid 6.6 | 50 | 80 | -40 | 2.50 | 200 | TC-MCV-200SS203 | 25 x 8 mm | 8 | 25 | |
20.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Unteres Etikett | Ecru | Innen- | Ja | - | Polyamid 6.6 | 80 | 225 | -40 | 4.80 | 300 | TC-MCV-300203 | 54.5 x 13 mm | 13 | 54.5 | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Ecru | - | nein | - | Polyamid 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | 539830 | 25 x 9 mm | 9 | 25 | |
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Ecru | - | nein | - | Polyamid 6.6 | - | - | -40 | - | 110 | 539848 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Gelb | - | - | nein | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646416 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Grün | - | - | nein | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646420 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Rot | - | - | nein | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646424 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Blau | - | - | nein | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646428 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Orange | - | - | nein | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646432 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
10.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Gelb | - | - | Ja | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646436 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Grün | - | - | Ja | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646440 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
12.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Rot | - | - | Ja | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646444 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Blau | - | - | Ja | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646448 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
11.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Oberes Etikett | 1x Kabelbinder | Orange | - | - | Ja | - | - | - | -10 | 2.50 | 100 | TC-6646452 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | |
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Top Label | Ecru | - | nein | - | Polyamid 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259184 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Top Label | Ecru | - | nein | - | Polyamid 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259188 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Top Label | Schwarz | - | nein | - | Polyamid 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259736 | 20 x 13 mm | 13 | 20 | ||
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Top Label | Schwarz | - | nein | - | Polyamid 6.6 | - | - | -40 | - | 100 | TE-6259740 | 20 x 13 mm | 13 | 20 |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Produktart | Markierungsstift | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Markierungsstift
Farbe
Getriebe
Halogen frei
Industrieprodukte
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Temperatur(°C)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Schreibbereich
Breite des Schreibbereichs(mm)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Optionale Eigenschaften