Abzeichen mit Kabelbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1593122

Teilenummer
1593122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Markierungsstift mit Kappe Farbe Ecru Halogen frei Ja
Werkstoff Polyethylen (PE) Befestigungsart Kabelbinder Größe (Breite)(mm) 5
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 150 Produktart Abzeichen mit Kabelbinder RoHS-konform Ja
Geeignet für Durchmesser (maximal)(mm) 25 Modell (Herstellermodell) TC-PMT150203 Schreibbereich 30 x 9.20 mm
Breite des Schreibbereichs(mm) 9.20 Länge des Schreibbereichs(mm) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Abzeichen mit Kabelbinder, die Teilenummer ist 1593122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1593122.

Technischer Support