Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3003W3PXX99A10X |
3003W3SXX99A10X |
3005W5PXX99A10X |
3005W5SXX99A10X |
3008W8PXX99A10X |
3008W8SXX99A10X |
302W2CPXX99A10X |
302W2CSXX99A10X |
303W3CPXX99A10X |
303W3CSXX99A10X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss | Steckertyp | Layout (D-Sub-Pins) | Hersteller Teilenummer | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker. vertikale Montage | 3 Hochstrom- / Koaxialstifte | 3003W3PXX99A10X | 3003W3PXX99A10X | 3003W3PXX99A10X | 3 Spezielle Kontakte | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Sockel. vertikal vertikal | 3 Hochstrom- / Koaxialstifte | 3003W3SXX99A10X | 3003W3SXX99A10X | 3003W3SXX99A10X | 3 Spezielle Kontakte | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker. vertikale Montage | 5 Hochstrom- / Koaxialstifte | 3005W5PXX99A10X | 3005W5PXX99A10X | 3005W5PXX99A10X | 5 Besondere Kontakte | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Sockel. vertikal vertikal | 5 Hochstrom- / Koaxialstifte | 3005W5SXX99A10X | 3005W5SXX99A10X | 3005W5SXX99A10X | 5 spezielle Kontakte | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker. vertikale Montage | 8 Signalstifte | 3008W8PXX99A10X | 3008W8PXX99A10X | 3008W8PXX99A10X | 8 Spezielle Kontakte | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Sockel. vertikal vertikal | 8 Signalstifte | 3008W8SXX99A10X | 3008W8SXX99A10X | 3008W8SXX99A10X | 8 Spezielle Kontakte | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker. vertikale Montage | 2 Hochstrom- / Koaxialstifte | 302W2CPXX99A10X | - | 302W2CPXX99A10X | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Sockel. vertikal vertikal | 2 Hochstrom- / Koaxialstifte | 302W2CSXX99A10X | - | 302W2CSXX99A10X | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Stecker. vertikale Montage | 3 Hochstrom- / Koaxialstifte | 303W3CPXX99A10X | - | 303W3CPXX99A10X | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Sockel. vertikal vertikal | 3 Hochstrom- / Koaxialstifte | 303W3CSXX99A10X | - | 303W3CSXX99A10X | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Verlötung | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbindermerkmale | + Durchgangsloch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Verzinkter Stahl | Paarungszyklen (Betätigungen) | 50 | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | D-SUB Hybrid | Temperaturbereich(°C) | -55 - +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Steckertyp
Layout (D-Sub-Pins)
Hersteller Teilenummer
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften