Spiralkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1570977
1570978
1570979
1571516
1571517
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Hersteller Teilenummer Anzahl der Leiter (Teil 1)
(x)
Durchmesser
(mm)
Länge (min.)
(mm)
Spirallänge (maximal)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 x 0,12 mm²63097223170500630972

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4 x 0,12 mm²63097343.50188500630973

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8 x 0,12 mm²63097584.50218640630975

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 x 0,12 mm²63097464204600630974

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10 x 0,12 mm²630976105300900630976

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen PUR-Beschichtung Farbe Schwarz Kernlayout 15 x 0.1 mm
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.12 Halogen frei nein Isolierendes Material Polyurethan
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +85 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +85 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -20
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -20 Produktart Spiralkabel RoHS-konform Ja

Technischer Support