Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckertyp | Tragfähigkeit (A) | Kontaktmaterial | Kontaktwiderstand | Bauform der Aufnahme (Details) | Isolationswiderstand (V DC) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (Details) (V AC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | - | - | - | - | A-DS 09 A/KG-F | - | - | 9 | A-DS 09 A/KG-F | Nadelstreifen | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DS 09 A/KG-T1 | - | 2 | 9 | A-DS 09 A/KG-T1 | Stiftleiste | |
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 180 | Verlötet | Stecker. vertikale Montage | 5 | Bronze. auf Nickel vergoldet | maximal 5 mΩ bei 5 A/DC | - | 5000 MΩ / 500 | A-DS 09 PP/Z | 125 | 2 | 9 | A-DS 09 PP/Z | Stiftleiste | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | - | - | - | - | A-DS 15 A/KG-F | - | 2 | 15 | A-DS 15 A/KG-F | Nadelstreifen | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DS 15 A/KG-T1 | - | 2 | 15 | A-DS 15 A/KG-T1 | Stiftleiste | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 180 | Verlötung | Stecker. vertikale Montage | 5 | Bronze. auf Nickel vergoldet | maximal 5 mΩ bei 5 A/DC | - | 5000 MΩ / 500 | A-DS 15 PP/Z | 125 | 2 | 15 | A-DS 15 PP/Z | Stiftleiste | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DS 25 A/KG-T1 | - | 2 | 25 | A-DS 25 A/KG-T1 | Stiftleiste | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | Verlötung | 90 | Verlötet | Stecker. vertikale Montage | - | - | - | - | - | A-DS 25 A/KG-T2 | - | 2 | 25|25 | A-DS 25 A/KG-T2 | Stiftleiste | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DS 37 A/KG-T1 | - | 2 | 37 | A-DS 37 A/KG-T1 | Stiftleiste | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 180 | Technologie | Stecker. vertikale Montage | ≤ 1.5 | - | - | - | - | A-DSF 09 LPIII/Z | - | 2 | 9 | A-DSF 09 LPIII/Z | Stiftleiste | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Schneiden & schneiden | 180 | IDC- Technologie | Stecker. vertikale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DSF 09LPIII/FP | - | 2 | 9|9 | A-DSF 09LPIII/FP | Steckverbinder | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Schneiden & schneiden | 180 | IDC- Technologie | Stecker. vertikale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-DSF 25LPIII/FP | - | 2 | 25|25 | A-DSF 25LPIII/FP | Steckverbinder | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | Leiterplattenmontage | - | A-HDS 15 A-KG/T | - | 3 | 15 | A-HDS 15 A-KG/T | Nadelstreifen | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94 V-0 | Eimer | 180 | Verlötet | Stecker. vertikale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-HDS 15 LL/Z | - | 3 | 15|15 | A-HDS 15 LL/Z | Steckverbinder | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | Leiterplattenmontage | - | A-HDS 26 A-KG/T | - | 3 | 26 | A-HDS 26 A-KG/T | Nadelstreifen | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94 V-0 | Eimer | 180 | Verlötet | Stecker. vertikale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-HDS 26 LL/Z | - | 3 | 26|26 | A-HDS 26 LL/Z | Steckverbinder | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Stecker. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | Leiterplattenmontage | - | A-HDS 44 A-KG/T | - | 3 | 44 | A-HDS 44 A-KG/T | Nadelstreifen | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94 V-0 | Eimer | 180 | Verlötet | Stecker. vertikale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | - | - | A-HDS 44 LL/Z | - | 3 | 44|44 | A-HDS 44 LL/Z | Steckverbinder |
Loading...
Produktart | D-SUB Stiftleiste | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuseausführung
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Steckertyp
Tragfähigkeit(A)
Kontaktmaterial
Kontaktwiderstand
Bauform der Aufnahme (Details)
Isolationswiderstand(V DC)
Hersteller Teilenummer
Nennspannung (Details)(V AC)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften