• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelklemmen 2-fach【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1593093
1593094
1593095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

3.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 12.5012,50 mm (max)1593093TC-DNF13203

8.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 17.7017,70 mm (max)1593094TC-DNF17203

11.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 2424 mm (max)1593095TC-DNF24203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel 2-lug Farbe Weiß Halogen frei Ja
Länge (Nagel)(mm) 31 Werkstoff Polyamid Maximale Temperatur(°C) +85
Temperatur(°C) -40 Produktart Kabelklemmen RoHS-konform Ja

Technischer Support