• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sockel schraubbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

531011

Teilenummer
531011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.44 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bündel ⌀ (maximal)(mm) 64 Bündel ⌀ Bereich 64 mm (max) Farbe Transparent
Befestigungsart Schraubenbefestigung Hersteller Teilenummer 531011 Werkstoff Polyamid 6.6
Größe (Höhe)(mm) 11.8 Größe (Breite)(mm) 20 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 77
Produktart Kabelhalterung RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 531011

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel schraubbar, die Teilenummer ist 531011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 531011.

Technischer Support