Kabelhalterung mit Tannenbaum

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1593020
1593021
1593022
1593073
1593074
1593075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Farbe Kompatibel mit (Details) Halogen frei Hersteller Teilenummer Montage ⌀ (min.)
(mm)
Montage ⌀ (maximal)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55 mm (max)Schwarz1 Kabelbinder bis maximal 5 mm Breitenein1593020--30.5TC-CHR5203

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010 mm (max)Schwarz1 Kabelbinder bis maximal 10 mm Breitenein1593021--31TC-CHR6203

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 99 mm (max)Schwarz1 Kabelbinder bis maximal 9 mm Breitenein1593022--43.8TC-CHR8203

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10.1010,10 mm (max)EcruKabelbinder bis 7,8 mm BreiteJa15930734.804.80-TC-PHC-4203

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13.4013,40 mm (max)Ecru-Ja15930747.607.60-TC-PHC-5203

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21.3021,30 mm (max)Ecru-Ja15930756.206.20-TC-PHC-8203

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel + Tannenbaum Werkstoff Polyamid 6.6 Maximale Temperatur(°C) +85
Temperatur(°C) -40 Produktart Kabelhalterung RoHS-konform Ja

Technischer Support