Teilenummer
|
---|
793100012 |
7931100302 |
7931200502 |
7931300102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Durchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Transparent | 0,10 mm² (min) | 0.1 - 0.5 | 1 | 793100012 | 0.10 | 31 | 793100012 | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 mm² (min) | 0.5 - 1.5 | 1.4 | 7931100302 | 0.50 | 37.5 | 7931100302 | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Blau | 1,50 mm² (min) | 1.5 - 2.5 | 1.8 | 7931200502 | 1.50 | 37.5 | 7931200502 | |
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 3 mm² (min) | 3 - 6 | 2.2 | 7931300102 | 3 | 42.5 | 7931300102 |
Loading...
Anschluss | - | Steckverbindermerkmale | + Wärmeschrumpf | Isoliert | Isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Stoßverbindung | RoHS-konform | Ja | Temperatur(°C) | +100 - +200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Durchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften