Teilenummer
|
---|
7933110302 |
7933200502 |
7933300102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 0.5 - 1.5 | 1.50 | 5.3 | 7933110302 | 0.50 | M5 | 7933110302 | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4.3 | 7933200502 | 1.50 | M4 | 7933200502 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | 7933300102 | 4 | M4 | 7933300102 |
Loading...
Anschluss | - | Steckverbindermerkmale | + Wärmeschrumpf | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Isoliert | Teilweise isoliert | Produktart | U-Anschluss | RoHS-konform | Ja |
Temperatur(°C) | +100 - +200 | Hülse separat aufsteckbar | nein | Temperaturbereich(°C) | 55 - +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften