Klemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6118101719
6118102022
6118102325
6118102628
6118102931
6120103235
6120103639
6120104043
6120104851
6120105255
6120105659
6120106063
6125106467
6125106873
6125108085
6125108691
6125109297
61251098103
61251104112
61251113121
61251149161
61251162174
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündeldurchmesser (min.)
(mm)
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Klemm-/Spannbereich Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

4.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 171917 bis 19 mm17 - 196118101719186118101719

4.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202220 bis 22 mm20 - 226118102022186118102022

5.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 232523 bis 25 mm23 - 256118102325186118102325

5.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 262826 bis 28 mm26 - 286118102628186118102628

4.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 293129 bis 31 mm29 - 316118102931186118102931

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 323532 bis 35 mm32 - 356120103235206120103235

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 363936 bis 39 mm36 - 396120103639206120103639

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 404340 bis 43 mm40 - 436120104043206120104043

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 485148 bis 51 mm48 - 516120104851206120104851

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 525552 bis 55 mm52 - 556120105255206120105255

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 565956 bis 59 mm56 - 596120105659206120105659

5.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 606360 bis 63 mm60 - 636120106063206120106063

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 646764 bis 67 mm64 - 676125106467256125106467

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 687368 bis 73 mm68 - 736125106873256125106873

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 808580 bis 85 mm80 - 856125108085256125108085

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 869186 bis 91 mm86 - 916125108691256125108691

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 929792 bis 97 mm92 - 976125109297256125109297

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9810398 bis 103 mm98 - 103612510981032561251098103

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 104112104 bis 112 mm104 - 112612511041122561251104112

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 113121113 bis 121 mm113 - 121612511131212561251113121

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 149161149 bis 161 mm149 - 161612511491612561251149161

14.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 162174162 bis 174 mm162 - 174612511621742561251162174

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel sehr hohe Zugkraft Halogen frei nein Werkstoff (Details) Stahl
Werkstoff Stahl Produktart Klemme RoHS-konform Ja

Technischer Support