Schlauchschellen mit Schlitz und Sechskantkopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3627000017
3627000022
3627000026
3627000033
3627000043
3627000050
3627000060
3627000070
3627000090
3627000100
3627000110
3627000120
3627000130
3627000140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündeldurchmesser (min.)
(mm)
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Klemm-/Spannbereich Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

6.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122212 bis 22 mm12 - 2236270000173627000017

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 162716 bis 27 mm16 - 2736270000223627000022

6.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 203220 bis 32 mm20 - 3236270000263627000026

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 254025 bis 40 mm25 - 4036270000333627000033

5.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 355035 bis 50 mm35 - 5036270000433627000043

6.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 406040 bis 60 mm40 - 6036270000503627000050

7.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 507050 bis 70 mm50 - 7036270000603627000060

7.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 608060 bis 80 mm60 - 8036270000703627000070

9.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8010080 bis 100 mm80 - 10036270000903627000090

9.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9011090 bis 110 mm90 - 11036270001003627000100

9.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100120100 bis 120 mm100 - 12036270001103627000110

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110130110 bis 130 mm110 - 13036270001203627000120

12.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120140120 bis 140 mm120 - 14036270001303627000130

10.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 130150130 bis 150 mm130 -15036270001403627000140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel Geschlitzter Sechskantkopf Halogen frei nein Werkstoff (Details) Stahl
Werkstoff Stahl Größe (Breite)(mm) 14.3 Produktart Baugröße der Klemme
RoHS-konform Ja

Technischer Support