Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckerquerschnitt (mm²) | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Querschnitt (mm²) | Gehäusematerial | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Funktionen des PCB-Terminals | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (PCB Klemmenform) | Länge (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53000020001F | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 2 | - | 2 | 14.20 | 16.90 | 12.20 | AK3000 | 6 | AK3000/2-5.0 | Ohne Klinkenverriegelung | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53000030001F | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 3 | - | 3 | 16.90 | 17.20 | 14.20 | AK3000 | 6 | AK3000/3-5.0 | Ohne Klinkenverriegelung | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53000040001F | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 4 | - | 4 | 16.90 | 22.20 | 14.20 | AK3000 | 6 | AK3000/4-5.0 | Ohne Klinkenverriegelung | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53000060001E | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 6 | - | 6 | 16.90 | 32.20 | 14.20 | AK3000 | 6 | AK3000/6-5.0 | Ohne Klinkenverriegelung | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53000080001D | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 8 | - | 8 | 16.90 | 42.20 | 14.20 | AK3000 | 6 | AK3000/8-5.0 | Ohne Griff | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53001020001F | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 2 | - | 2 | 14.20 | 22.70 | 12.90 | AK3001 | 6 | AK3001/2KD-5.0 | Mit Klinkenverschluss | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53001030001F | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 3 | - | 3 | 17.90 | 22.70 | 14.20 | AK3001 | 6 | AK3001/3KD-5.0 | Mit Griff | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53001040001F | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 4 | - | 4 | 22.70 | 22.90 | 14.20 | AK3001 | 6 | AK3001/4KD-5.0 | Mit Griff | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53001050001E | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 5 | - | 5 | 22.70 | 27.90 | 14.20 | AK3001 | 6 | AK3001/5KD-5.0 | Mit Klinkenverschluss | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis 2.5 | Kupferlegierung | 5 | Bis zu 2.5 | - | 53001120001D | PA. UL94 V-0 | 2.50 | 2.50 | 0.08 | 10 | 10 | 24 A/15 | 300 | VDE/UL: 250 V/300 V | - | 12 | - | 12 | 22.70 | 62.90 | 14.20 | AK3001 | 6 | AK3001/12KD-5.0 | Mit Klinkenverschluss | |
0.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53190320321F | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 9 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 3 | - | 3 | 13.60 | 19.60 | 9.62 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/3KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191020321D | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 2 | - | 2 | 13.60 | 19.60 | 7.08 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/2KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
0.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | Bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.50 | bis zu 0,5 | - | 53191031001F | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 3 | - | 3 | 13.60 | 19.60 | 9.50 | AK(Z)3191 | 5 | AK3191/3KD-2.5 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | Bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191040321F | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 9 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 4 | - | 4 | 13.60 | 19.60 | 12.16 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/4KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.50 | bis zu 0,5 | - | 53191041001F | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 4 | - | 4 | 13.60 | 19.60 | 12.00 | AK(Z)3191 | 5 | AK3191/4KD-2.5 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191050321E | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 9 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 5 | - | 5 | 14.70 | 19.60 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/5KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.50 | bis zu 0,5 | - | 53191051001E | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 5 | - | 5 | 14.50 | 19.60 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AK3191/5KD-2.5 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191060321E | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 6 | - | 6 | 17.24 | 19.60 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/6KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.50 | bis zu 0,5 | - | 53191061001E | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 6 | - | 6 | 17.00 | 19.60 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AK3191/6KD-2.5 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191070321E | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 7 | - | 7 | 19.60 | 19.78 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/7KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | Bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191080321D | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 8 | - | 8 | 19.60 | 22.32 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/8KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.50 | bis zu 0,5 | - | 53191081001D | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 8 | - | 8 | 19.60 | 22.00 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AK3191/8KD-2.5 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191100321D | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 10 | - | 10 | 19.60 | 27.40 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/10KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis 0,5 | Kupferlegierung | 2.50 | bis zu 0,5 | - | 53191101001D | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 10 | - | 10 | 19.60 | 27.00 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AK3191/10KD-2.5 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 28 | Orange | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | bis zu 0,5 | Kupferlegierung | 2.54 | bis zu 0,5 | - | 53191120321D | PA. UL94 V-0 | 1.00 | 0.50 | 0.08 | 5 | 4 | 9 | 150 | 130 | - | 12 | - | 12 | 19.60 | 32.48 | 13.60 | AK(Z)3191 | 5 | AKZ3191/12KD-2.54 | Federbelastetes Terminal. lötbar | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191020051F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 2 | + Einsteckfederhalterung | 2 | 12.00 | 16.60 | 6.50 | AK4191 | 9 | AK4191/2KDVP-2.5 | - | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191030051F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 3 | + Einsteckfederhalterung | 3 | 12.00 | 16.60 | 9.00 | AK4191 | 9 | AK4191/3KDVP-2.5 | - | |
0.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191040051F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 4 | + Einsteckfederhalterung | 4 | 12.00 | 16.60 | 11.50 | AK4191 | 9 | AK4191/4KDVP-2.5 | - | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191050051E | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 5 | + Einsteckfederhalterung | 5 | 14.00 | 16.60 | 12.00 | AK4191 | 9 | AK4191/5KDVP-2.5 | - | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191060051E | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 6 | + Einsteckfederhalterung | 6 | 16.50 | 16.60 | 12.00 | AK4191 | 9 | AK4191/6KDVP-2.5 | - | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191070051E | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 7 | + Einsteckfederhalterung | 7 | 16.60 | 19.00 | 12.00 | AK4191 | 9 | AK4191/7KDVP-2.5 | - | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191080051D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 8 | + Einsteckfederhalterung | 8 | 16.60 | 25.50 | 12.00 | AK4191 | 9 | AK4191/8KDVP-2.5 | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191100051D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 2 | - | 300 | - | 1 | 10 | + Einsteckfederhalterung | 10 | 16.60 | 26.50 | 12.00 | AK4191 | 9 | AK4191/10KDVP-2.5 | - | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 26 | Kieselgrau | - | In einem Winkel (zur Leiterplatte) | - | Bronze | 2.50 | - | - | 54191120051D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 9 | 10 | - | 300 | - | 1 | 12 | + Einsteckfederhalterung | 12 | 16.60 | 31.50 | 12.00 | AK4191 | 9 | AK4191/12KDVP-2.5 | - | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791020421F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 2 | + Einsteckfederhalterung | 2 | 12.60 | 17.10 | 7.62 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/2KD-2.54-V | - | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791020422F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 2 | + Einsteckfederhalterung | 2 | 13.70 | 16.20 | 7.62 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/2KD-2.54-H | - | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791030421F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 3 | + Einsteckfederhalterung | 3 | 12.60 | 17.10 | 10.16 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/3KD-2.54-V | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791030422F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 3 | + Einsteckfederhalterung | 3 | 13.70 | 16.20 | 10.16 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/3KD-2.54-H | - | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791040421F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 4 | + Einsteckfederhalterung | 4 | 12.70 | 17.10 | 12.60 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/4KD-2.54-V | - | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791040422F | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 4 | + Einsteckfederhalterung | 4 | 13.70 | 16.20 | 12.70 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/4KD-2.54-H | - | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791050421E | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 5 | + Einsteckfederhalterung | 5 | 15.24 | 17.10 | 12.60 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/5KD-2.54-V | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | PBT | 54791060421E | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 6 | + Einsteckfederhalterung | 6 | 17.10 | 17.78 | 12.60 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/6KD-2.54-V | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791060422E | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 6 | + Einsteckfederhalterung | 6 | 16.20 | 17.78 | 13.70 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/6KD-2.54-H | - | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | PBT | 54791070421E | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 7 | + Einsteckfederhalterung | 7 | 17.10 | 20.32 | 12.60 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/7KD-2.54-V | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791080421D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 8 | + Einsteckfederhalterung | 8 | 17.10 | 22.86 | 12.60 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/8KD-2.54-V | - | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791080422D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 8 | + Einsteckfederhalterung | 8 | 16.20 | 22.86 | 13.70 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/8KD-2.54-H | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791100421D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 10 | + Einsteckfederhalterung | 10 | 17.10 | 27.94 | 12.60 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/10KD-2.54-V | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791100422D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 10 | + Einsteckfederhalterung | 10 | 16.20 | 27.94 | 13.70 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/10KD-2.54-H | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791120421D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 12 | + Einsteckfederhalterung | 12 | 17.10 | 33.02 | 12.60 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/12KD-2.54-V | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 26 | Basaltgrau | - | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Messing | 2.54 | - | - | 54791120422D | - | 0.75 | 0.75 | 0.14 | 10 | 6 | - | 150 | - | 1 | 12 | + Einsteckfederhalterung | 12 | 16.20 | 33.02 | 13.70 | AKZ4791 | 10 | AKZ4791/2KD-2.54-H | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Federbelastetes Terminal | Drucken | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Produktart | Federbelastetes Terminal |
---|---|---|---|---|---|
Absicherung | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Anschluss
Anschlussausrichtung
Steckerquerschnitt(mm²)
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Querschnitt(mm²)
Gehäusematerial
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Funktionen des PCB-Terminals
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (PCB Klemmenform)
Länge (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften