Schrumpfschlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8014030000
8014060000
8014090000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)
(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)
(mm)
Produktart Modell (Herstellermodell) Wanddicke (Nachschrumpfung)
(mm)

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 801403000031Wärmeschrumpf ohne klebbar80140300000.60

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 801406000062Wärmeschrumpf eingestellt80140600000.70

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 801409000093Wärmeschrumpf ohne klebbar80140900000.80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz | Rot | Blau Halogen frei nein Heatshrink-Funktionen Dünnwandig | flammhemmend
Werkstoff Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) Maximale Temperatur(°C) +135 Temperatur(°C) -55
RoHS-konform Ja Schwindung 3:1 Temperatur(°C) +200|+90
Temperaturbereich(°C) -55 - +135

Technischer Support