Teilenummer
|
---|
8011010990 |
8011020990 |
8011030990 |
8011040990 |
8011050990 |
8011060990 |
8011070990 |
8011080990 |
8011090990 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 125 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anzahl. A | 8011010990 | 1.20 | 0.60 | 8011010990 | 0.40 | |
12.67 € | 125 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kiste Anzahl B. | 8011020990 | 1.60 | 0.80 | 8011020990 | 0.40 | |
12.67 € | 125 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stream Anzahl C. | 8011030990 | 2.40 | 1.20 | 8011030990 | 0.50 | |
9.45 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Betreff Anzahl D. | 8011040990 | 3.20 | 1.60 | 8011040990 | 0.50 | |
6.28 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anzahl E | 8011050990 | 4.80 | 2.40 | 8011050990 | 0.50 | |
5.75 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anzahl F | 8011060990 | 6.40 | 3.20 | 8011060990 | 0.50 | |
8.40 € | 28 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Anzahl G | 8011070990 | 9.60 | 4.80 | 8011070990 | - | |
5.23 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Panel Anzahl H. | 8011080990 | 9.50 | 4.80 | 8011080990 | 0.60 | |
5.75 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Kiste Anzahl I. | 8011090990 | 12.80 | 6.40 | 8011090990 | 0.60 |
Loading...
Halogen frei | nein | Heatshrink-Funktionen | Flammhemmend | Werkstoff | Polyolefinschläuche |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +125 | Temperatur(°C) | -55 | Produktart | Wärmeschrumpf eingestellt |
RoHS-konform | Ja | Schwindung | 2:1 | Temperatur(°C) | +200|+120 |
Temperaturbereich(°C) | -55 - +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften